• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zweireihige Schrägkugellager

5311S - NTN

5311S

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings49,2 mm
a - Abstand Druckkegelspitze60,6 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse2,287 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl95 kN
C0 - Statische Tragzahl73 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR65 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR110 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm