Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 55 mm |
| D - Außendurchmesser | 120 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 49,2 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 60,6 mm |
| α - Kontaktwinkel | 25 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 2,287 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 95 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 73 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 4,5 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 5000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3800 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 65 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 110 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |