• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zweireihige Schrägkugellager

5312S - NTN

5312S

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings54 mm
a - Abstand Druckkegelspitze69,2 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse2,92 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl125 kN
C0 - Statische Tragzahl98,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR72 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR118 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm