Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 60 mm |
| D - Außendurchmesser | 130 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 54 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 69,2 mm |
| α - Kontaktwinkel | 25 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 2,92 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 125 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 98,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 6 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 4500 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 72 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 118 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |