Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 54 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 81,25 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 113,9 mm a - Abstand Druckkegelspitze 67,3 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 2,7 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 121 kN C0 - Statische Tragzahl 97,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 6,1 kN f0 - Koeffizient 13.7 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4700 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,152 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,848 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,082 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,041 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,394 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 71 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 81,25 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 119 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm