Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 70 mm |
| D - Außendurchmesser | 150 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 63,5 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 78,3 mm |
| α - Kontaktwinkel | 25 ° |
| a min - Min-Position Nut | 4,65 mm |
| a max - Maximale Position der Nut | 4,9 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| rNs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser | 145,24 mm |
| b min - Min-Nutbreite | 3,1 mm |
| b max - Maximale Breite der Nut | 3,4 mm |
| r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut | 0,6 mm |
| D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring | 159,7 mm |
| f - Dicke des Sprengrings | 2,77 mm |
| Referenz des Sicherungsringes | R150 |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 4,575 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 159 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 128 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 7,9 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3800 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 82 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 138 mm |
| Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes | 7,37 mm |
| Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes | 7,72 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |
| rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz | 0,6 mm |
| Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings | 161,8 mm |