• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zweireihige Schrägkugellager

5315SC3 - NTN

5315SC3

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings68,3 mm
a - Abstand Druckkegelspitze84,5 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse5,561 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl173 kN
C0 - Statische Tragzahl145 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung9 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR87 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR148 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm