Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

5S-7005UCG/GNP42 - NTN

5S-7005UCG/GNP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring32,6 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring30,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring39,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring42,9 mm
a - Abstand Druckkegelspitze10,9 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,079 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl13,6 kN
C0 - Statische Tragzahl5,55 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung60800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung37300 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,078 kN
Axiale Steifigkeit41,5 N/µm
Radiale Steifigkeit222,8 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR29,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR42,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser44,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image