Einreihige Rillenkugellager

6000FT150 - SNR

6000FT150

Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Viton Dichtungen beidseitig, für Anwendungen bis + 150°C

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser10 mm
D - Außendurchmesser26 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings8 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring14,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring22,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,02 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl4,8 kN
C0 - Statische Tragzahl1,97 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,09 kN
f0 - Koeffizient12.4
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl20000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur150 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,574 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,426 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,515 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,758 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,368 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR12 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR14,7 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR24 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image