• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6000HVZZ - SNR

6000HVZZ

Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Polyamidkäfig, Deckscheiben beidseitig, für Anwendungen bei hohen Geschwindigkeiten bis zu 700.000 N.dm

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser10 mm
D - Außendurchmesser26 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings8 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring14,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring22,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,02 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl4,8 kN
C0 - Statische Tragzahl1,97 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,09 kN
f0 - Koeffizient12.4
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl45000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-50 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,574 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,426 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,515 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,758 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,368 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR12 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR14,7 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR24 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image