Zurück

6001JRXLLHC3/1K - NTN

6001JRXLLHC3/1K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Herunterladen

CAD-Datei

Technisches Datenblatt

Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

d 12 mm
D 28 mm
B 8 mm
rs min 0,3 mm
Radiallagerluftklasse C3
Masse 0,021 kg
Marke NTN
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 5,65 kN
Statische Tragzahl (C0) 2,39 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 0,182 kN
f0 13.2
Nlim (Fett) 21000 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -25 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 14 mm
da max 16 mm
Da max 26 mm
ra max 0,3 mm
Product classification image
Calcul factors image