Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 12 mm D - Außendurchmesser 28 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 8 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 17,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 25,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 0,021 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 5,4 kN C0 - Statische Tragzahl 2,37 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,11 kN f0 - Koeffizient 13.1 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 24000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 37000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,047 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,953 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,961 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,981 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,381 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 14 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 17,2 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 26 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors