Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut und Sicherungsring auf Außendurchmesser, Reibende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 15 mm D - Außendurchmesser 32 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 9 mm a min - Min-Position Nut 1,9 mm a max - Maximale Position der Nut 2,06 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 30,15 mm b min - Min-Nutbreite 1,35 mm b max - Maximale Breite der Nut 1,65 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,4 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 36,7 mm f - Dicke des Sprengrings 1,12 mm Referenz des Sicherungsringes R32 Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,03 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 6,2 kN C0 - Statische Tragzahl 2,84 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,199 kN f0 - Koeffizient 13.9 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 15000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 17 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 19 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 30 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,3 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 3,02 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 3,18 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 37,5 mm
Industry Calcul Factors