Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig, für Anwendungen bis - 60°C
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 17 mm D - Außendurchmesser 35 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 10 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 22,8 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 31,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,04 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 6,3 kN C0 - Statische Tragzahl 3,25 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,15 kN f0 - Koeffizient 14.4 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 15000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -60 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,084 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,916 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,276 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,638 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,408 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 19 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 22,8 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 33 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors