Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 17 mm |
| D - Außendurchmesser | 35 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 10 mm |
| a min - Min-Position Nut | 1,9 mm |
| a max - Maximale Position der Nut | 2,06 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm |
| rNs - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm |
| D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser | 33,17 mm |
| b min - Min-Nutbreite | 1,35 mm |
| b max - Maximale Breite der Nut | 1,65 mm |
| r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut | 0,4 mm |
| D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring | 39,7 mm |
| f - Dicke des Sprengrings | 1,12 mm |
| Referenz des Sicherungsringes | R35 |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 0,039 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 7,55 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 3,35 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,243 kN |
| f0 - Koeffizient | 13.6 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 24000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 20000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 19 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 33 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,3 mm |
| rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz | 0,3 mm |
| Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes | 2,92 mm |
| Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes | 3,18 mm |
| Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings | 40,5 mm |