Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Viton Dichtungen beidseitig, für Anwendungen bis + 200°C
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 42 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 27,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 37,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 0,07 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 9,9 kN C0 - Statische Tragzahl 5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,23 kN f0 - Koeffizient 13.8 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 10000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,578 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,422 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,677 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,339 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,398 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 24 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 27,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 38 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors