Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 42 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CM Masse 0,069 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 10,4 kN C0 - Statische Tragzahl 5,05 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,355 kN f0 - Koeffizient 13.9 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 11000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 24 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 26 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 38 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors