Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Viton Dichtungen beidseitig, für Anwendungen bis -40°C
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 47 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 31,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 42,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,077 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 10,6 kN C0 - Statische Tragzahl 5,8 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,26 kN f0 - Koeffizient 14.5 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 9100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,111 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,889 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,444 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,722 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,411 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 29 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 24,1 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 43 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors