• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6005ZZC2/5K - NTN

6005ZZC2/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseC2
Masse0,08 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl11,2 kN
C0 - Statische Tragzahl5,85 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,38 kN
f0 - Koeffizient14.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung15000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR29 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR43 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image