Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 55 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,116 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 14,7 kN C0 - Statische Tragzahl 8,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,65 kN f0 - Koeffizient 14.8 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 60 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 35 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 37 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 50 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors