Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Viton Dichtungen beidseitig, für Anwendungen bis + 150°C
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 35 mm |
| D - Außendurchmesser | 62 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 14 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 43,5 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 55,9 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 0,153 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 16,8 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 10,3 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,47 kN |
| f0 - Koeffizient | 14.8 |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 6600 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -30 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 150 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,6 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,4 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,946 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,973 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,418 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 40 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 43,5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 57 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |