Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheibe einseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 14 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,155 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 17,7 kN C0 - Statische Tragzahl 10,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,805 kN f0 - Koeffizient 14.8 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 14000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 12000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 40 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 57 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors