Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 75 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 53,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 69,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,245 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 22,1 kN C0 - Statische Tragzahl 15,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,69 kN f0 - Koeffizient 15.3 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,57 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,43 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,843 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,422 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,428 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 50 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 70 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors