Einreihige Rillenkugellager

6009HVZZ - SNR

6009HVZZ

Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Polyamidkäfig, Deckscheiben beidseitig, für Anwendungen bei hohen Geschwindigkeiten bis zu 700.000 N.dm

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser75 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring54,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring68,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,243 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22,1 kN
C0 - Statische Tragzahl15,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,69 kN
f0 - Koeffizient15.3
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl15000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-50 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,554 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,446 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,727 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,364 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,427 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR50 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR54,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR70 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image