• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6009ZZC3 - SNR

6009ZZC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser75 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring53,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring69,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,231 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22,1 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,69 kN
f0 - Koeffizient15.3
N ref - Thermische Referenzdrehzahl9700 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl12000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,57 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,43 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,843 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,422 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,428 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR50 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR53,3 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR70 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image