Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 59,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 74,4 mm a min - Min-Position Nut 2,29 mm a max - Maximale Position der Nut 2,49 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 3,89 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 4,19 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 76,81 mm b min - Min-Nutbreite 1,9 mm b max - Maximale Breite der Nut 2,2 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 86,6 mm f - Dicke des Sprengrings 1,65 mm Referenz des Sicherungsringes R80 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,267 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 23 kN C0 - Statische Tragzahl 16,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,75 kN f0 - Koeffizient 15.6 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 8900 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 11000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,067 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,933 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,369 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,685 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,433 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 55 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 59,7 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 75 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 88 mm
Industry Calcul Factors