Einreihige Rillenkugellager

6010ZZ - SNR

6010ZZ

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring58,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring74,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,249 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl23 kN
C0 - Statische Tragzahl16,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,76 kN
f0 - Koeffizient15.6
N ref - Thermische Referenzdrehzahl8800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,074 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,926 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,427 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,714 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,434 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR55 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR58,3 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR75 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image