Einreihige Rillenkugellager

6011ZZNR/2AS - NTN

6011ZZNR/2AS

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
a min - Min-Position Nut2,67 mm
a max - Maximale Position der Nut2,87 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser86,79 mm
b min - Min-Nutbreite2,7 mm
b max - Maximale Breite der Nut3 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring96,5 mm
f - Dicke des Sprengrings2,46 mm
Referenz des SicherungsringesR90
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,388 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,5 kN
C0 - Statische Tragzahl21,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,62 kN
f0 - Koeffizient15.3
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR61,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR83,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes5,03 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes5,33 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings98 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image