Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtung einseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 95 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 70,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 87,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,413 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 31 kN C0 - Statische Tragzahl 23,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,05 kN f0 - Koeffizient 15.6 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,068 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,932 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,377 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,689 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,433 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 66,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 70,6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 88,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors