Einreihige Rillenkugellager

6012EE - SNR

6012EE

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser95 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring69,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring88,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,396 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl34 kN
C0 - Statische Tragzahl24,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,12 kN
f0 - Koeffizient15.4
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,586 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,414 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,969 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,485 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,43 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR66,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR69,9 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR88,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image