Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm a min - Min-Position Nut 2,67 mm a max - Maximale Position der Nut 2,87 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 106,81 mm b min - Min-Nutbreite 2,7 mm b max - Maximale Breite der Nut 3 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 116,6 mm f - Dicke des Sprengrings 2,46 mm Referenz des Sicherungsringes R110 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,604 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 42 kN C0 - Statische Tragzahl 31 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,3 kN f0 - Koeffizient 15.6 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 76,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 103,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 5,03 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 5,33 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 118 mm
Industry Calcul Factors