Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 115 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 83,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 105,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,64 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 41,7 kN C0 - Statische Tragzahl 33,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,53 kN f0 - Koeffizient 15.8 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,56 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,44 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,854 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,927 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,437 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 81,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 83,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 108,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors