Einreihige Rillenkugellager

6015L1 - NTN

6015L1

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Massivkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser115 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,649 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl44 kN
C0 - Statische Tragzahl33,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,52 kN
f0 - Koeffizient15.8
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR81,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR108,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image