Einreihige Rillenkugellager

6016EE - SNR

6016EE

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring92,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring115,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,84 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl50,1 kN
C0 - Statische Tragzahl39,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,78 kN
f0 - Koeffizient15.7
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,092 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,908 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,577 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,789 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,435 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR86,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR92,8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR118,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image