Einreihige Rillenkugellager

6017NRZZC3 - SNR

6017NRZZC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring95,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring119,8 mm
a min - Min-Position Nut2,67 mm
a max - Maximale Position der Nut2,87 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes5,39 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes5,69 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser125,22 mm
b min - Min-Nutbreite3,1 mm
b max - Maximale Breite der Nut3,4 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring139,7 mm
f - Dicke des Sprengrings2,77 mm
Referenz des SicherungsringesR130
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,9 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,2 kN
C0 - Statische Tragzahl43,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,89 kN
f0 - Koeffizient15.8
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,559 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,441 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,841 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,921 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,437 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR91,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR95,4 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR123,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings141,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image