Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 104,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 129,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,12 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 61,2 kN C0 - Statische Tragzahl 50 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,1 kN f0 - Koeffizient 15.7 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5600 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 7600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,098 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,902 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,629 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,815 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,436 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 98 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 132 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors