• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6019 - SNR

6019

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser145 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring107,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring135,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,22 kg
RingmaterialAcier 100Cr6
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl63,6 kN
C0 - Statische Tragzahl54 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,22 kN
f0 - Koeffizient15.8
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl7300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,573 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,427 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,966 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,983 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,438 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR103 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR137 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image