• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6020ZZ - SNR

6020ZZ

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring110,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring139,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
RingmaterialAcier 100Cr6
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl59,4 kN
C0 - Statische Tragzahl54,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,2 kN
f0 - Koeffizient15.9
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4000 tr/min
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,595 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,405 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,168 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,44 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR108 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR110,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR142 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image