Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 110 mm D - Außendurchmesser 170 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 28 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse CM Masse 1,96 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 91 kN C0 - Statische Tragzahl 73 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,55 kN f0 - Koeffizient 15.6 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 119 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 161 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors