Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 120 mm D - Außendurchmesser 180 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 28 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse CM Masse 2,07 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 94 kN C0 - Statische Tragzahl 79,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,65 kN f0 - Koeffizient 15.9 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 129 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 171 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors