Einreihige Rillenkugellager

6028LLUC3/5K - NTN

6028LLUC3/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser210 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings33 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse3,35 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl122 kN
C0 - Statische Tragzahl109 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung5,85 kN
f0 - Koeffizient15.9
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR149 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR201 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image