Einreihige Rillenkugellager

6030LLU/2AS - NTN

6030LLU/2AS

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser150 mm
D - Außendurchmesser225 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings35 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse4,08 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl139 kN
C0 - Statische Tragzahl126 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6,55 kN
f0 - Koeffizient15.9
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR161 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR214 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image