• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6040L1C3 - NTN

6040L1C3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Massivkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser200 mm
D - Außendurchmesser310 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings51 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse11,9 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl241 kN
C0 - Statische Tragzahl243 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6,9 kN
f0 - Koeffizient15.6
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR211 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR299 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image