Zurück

607LLBC3/5K - NTN

607LLBC3/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührungslose Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
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
d 7 mm
D 19 mm
B 6 mm
rs min 0,3 mm
Radiallagerluftklasse C3
Masse 0,008 kg
Marke NTN
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 2,48 kN
Statische Tragzahl (C0) 0,91 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 0,06 kN
f0 12.9
Nlim (Fett) 34000 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -25 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 110 °C

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 9 mm
da max 10,4 mm
Da max 17 mm
ra max 0,3 mm
Product classification image
Calcul factors image