Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 420 mm D - Außendurchmesser 620 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 90 mm rs - Minimaler Rundungsradius 5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 91,1 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 590 kN C0 - Statische Tragzahl 895 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 28,3 kN f0 - Koeffizient 15.8 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 880 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 440 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 600 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 4 mm
Industry Calcul Factors