Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 9 mm D - Außendurchmesser 24 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,014 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 3,75 kN C0 - Statische Tragzahl 1,45 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,095 kN f0 - Koeffizient 12.9 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 22000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 11 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 13,1 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 22 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors