Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 10 mm D - Außendurchmesser 30 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 9 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 14,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 24,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,031 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 6,3 kN C0 - Statische Tragzahl 2,65 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,12 kN f0 - Koeffizient 12.2 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 23000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 34000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 2,536 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,464 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,357 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,679 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,362 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 14 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 14,9 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 26 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors