Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 12 mm D - Außendurchmesser 32 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 10 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 17,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 28,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,038 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 7,2 kN C0 - Statische Tragzahl 3,05 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,14 kN f0 - Koeffizient 12.3 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 17000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 2,561 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,439 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,461 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,731 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,366 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 16 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 17,6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 28 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors