Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 12 mm D - Außendurchmesser 32 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 10 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,037 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 6,75 kN C0 - Statische Tragzahl 2,75 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,214 kN f0 - Koeffizient 12.7 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 22000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 16 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 28 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors