Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, Deckscheibe einseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 15 mm D - Außendurchmesser 35 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 11 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 21,05 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 30,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,045 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 8,1 kN C0 - Statische Tragzahl 3,75 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,17 kN f0 - Koeffizient 13.1 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 35000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -50 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,05 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,95 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,972 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,986 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,381 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 19 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 21,05 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 31 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors